Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FullJet® HF - Düse metrisch
Stückliste
4HF-SS180_m
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
4 Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
N/A
THD
Gewinde
No Threads
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
Rostfreier Stahl 316
ODN
Düsenbohrung nominal (mm)
MFP
Größter Freier Querschnitt (mm)
FRC04
Volumenstrom (l/min) bei 0.4 bar
FRC05
Volumenstrom (l/min) bei 0.5 bar
FRC07
Volumenstrom (l/min) bei 0.7 bar
FRC15
Volumenstrom (l/min) bei 1.5 bar
FRC3
Volumenstrom (l/min) bei 3 bar
FRC6
Volumenstrom (l/min) bei 6 bar
FRC7
Volumenstrom (l/min) bei 7 bar
FRC10
Volumenstrom (l/min) bei 10 bar
SA05
Spritzwinkel bei 0.5 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA6
Spritzwinkel bei 6 bar
LL
L
206.25 mm
SS1
S1
222.25 mm
SS2
S2
69.85 mm
FFT
FT
19.05 mm
BBC
BC
190.50 mm
BBH
BH
19.05 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D