Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® HH-30 - Buse Métrique
Nomenclature
B1-1/2HH-SS30250
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
THD
Filetage
BSPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
ODN
Diam. Orifice Nominale (mm)
FRC07
Débit (l/min) à 0.7 bar
FRC1
Débit (l/min) à 1 bar
FRC15
Débit (l/min) à 1.5 bar
FRC3
Débit (l/min) à 3 bar
FRC6
Débit (l/min) à 6 bar
FRC7
Débit (l/min) à 7 bar
FRC10
Débit (l/min) à 10 bar
FRC015
Débit (l/min) à 15 bar
FRC020
Débit (l/min) à 20 bar
SA07
Angle de Pulvérisation à 0.7 bar
22
SA1
Angle de Pulvérisation à 1 bar
SA3
Angle de Pulvérisation à 3 bar
30
SA7
Angle de Pulvérisation à 7 bar
30
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D