Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
FullJet RF、メートル式 - ノズル
部品表
4RF-SS65190
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
4 Inch
SA
スプレー角度
°
CS
容量
TT
オス/メス
N/A
THD
ネジの種類
No Threads
MAT
材質
FRC1
流量(ガロン/分)、1 psi
Full Cone
FR01
流量、0.1 bar
FR02
流量、0.2 bar
FR04
流量、0.4 bar
FR05
流量、0.5 bar
FR07
流量、0.7 bar
FR15
流量、1.5 bar
FR3
流量、3 bar
FR4
流量、4 bar
AA
A
mm
L1
19.05 mm
D1
190.50 mm
D2
19.05 mm
N
8
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D