Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FullJet® RF - Düse
Stückliste
4RF-SS65190
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
4 Zoll
SA
Sprühwinkel
°
CS
Leistungsgröße
TT
Innen-/Aussengewinde
N/A
THD
Gewinde
Keine Gewinde
MAT
Materialien
FRC1
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1 psi
FRC3
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FRC5
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
FRC7
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC60
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
L
6.56 Zoll
S1
8.86 Zoll
S2
4.50 Zoll
A
Zoll
L1
0.75 Zoll
D1
7.50 Zoll
D2
0.75 Zoll
N
8
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D