Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FullJet® RF - Ugello
Lista materiale
4RF-SS65190
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
4 Pollici
SA
Angolo di Spruzzo
°
CS
Fattore di Portata
TT
Filetura esterna/interna
N/A
THD
Filetura
Nessuna filettatura
MAT
Materiali
FRC1
Portata (galloni al minuto) a 1 psi
FRC3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FRC5
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
FRC7
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC60
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
L
6.56 Pollici
S1
8.86 Pollici
S2
4.50 Pollici
A
Pollici
L1
0.75 Pollici
D1
7.50 Pollici
D2
0.75 Pollici
N
8
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D