Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
FV - フランジカラー、カスタマイズされた標準
部品表
FV 19
MODELLO
Codice
FV 19
MOD
モデル用
VGS90
A
45 mm
B
25 mm
C
32 mm
D
9.2 mm
E
7 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
J
- mm
K
- mm
FIG
-
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D