Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
FV - BRIDA DE COLLAR CUSTOMIZED STANDARD
Lista de materiales
FV 19
MODELLO
Codice
FV 19
MOD
Para modelos
VGS90
A
45 mm
B
25 mm
C
32 mm
D
9.2 mm
E
7 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
J
- mm
K
- mm
FIG
-
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D