Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
FV - BRIDE DE COLLIER NORME PERSONNALISÉE
Nomenclature
FV 19
MODELLO
Codice
FV 19
MOD
Pour les modèles
VGS90
A
45 mm
B
25 mm
C
32 mm
D
9.2 mm
E
7 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
J
- mm
K
- mm
FIG
-
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D