Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
FV - BUNDFLANSCH KUNDENSPEZIFISCHER STANDARD
Stückliste
FV 19
MODELLO
Codice
FV 19
MOD
Für Modelle
VGS90
A
45 mm
B
25 mm
C
32 mm
D
9.2 mm
E
7 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
J
- mm
K
- mm
FIG
-
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D