Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
FV - FLANGIA A COLLARE CUSTOMIZED STANDARD
Lista materiale
FV 19
MODELLO
Codice
FV 19
MOD
Per modelli
VGS90
A
45 mm
B
25 mm
C
32 mm
D
9.2 mm
E
7 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
J
- mm
K
- mm
FIG
-
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D