Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
FV - LÍMCOVÁ PŘÍRUBA PŘIZPŮSOBENÝ STANDARD
Kusovník
FV 19
MODELLO
Codice
FV 19
MOD
Pro modely
VGS90
A
45 mm
B
25 mm
C
32 mm
D
9.2 mm
E
7 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
J
- mm
K
- mm
FIG
-
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D