카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
FXRG - 모듈형 리니어 가이드, 구성 가능 겹줄 볼 베어링 슬라이더, 강화 질화 스틸, 다양한 장착 옵션(최대 길이 4000mm)
BOM
FXRG43-0400
INFO1
Long description
FXRG는 3개의 구동면이 서로 90°로 배열된 형상을 통해 최대 구성 유연성을 제공하는 독특한 리니어 레일로, 각 레일에서 겹줄 볼 베어링의 슬라이딩 운동을 시킬 수 있습니다. 2개 이상의 병렬 가이드를 조합하여 리니어 이동에 필요한 각 요구 사항을 충족하며 우수한 자동 정렬 기능을 제공하는 다양한 시스템을 향상시킵니다.
CODICE
FXRG
INFO
Catalogue
Catalogue
L
길이
mm
RC
롤러 코드
POS
위치
A
27.02 mm
B
22.52 mm
S
7.00 mm
H
12.04 mm
C
16.50 mm
DD
6.50 mm
D
11.00 mm
E
4.20 mm
TV
볼트 타입
M6 DIN 7984 mm
M
18 mm
N
12.50 mm
W
중량
2.48 g
FI
7.82 mm
GI
25.50 mm
FE
32.82 mm
GE
25.50 mm
FS
21.50 mm
GS
36.82 mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D