IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
G120P-1.1/35A FU, 1.1kW, Fi. A, IP55(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Variable speed drives
Variable Speed Drives for HVAC Applications
G120P..
G120P-1.1/35A
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/hvacproducts/variablespeeddrives/variablespeeddrivesforhvacapplications/g120p/g120p1135a/g120p-1_1/35a_6sl3200-6am13-1ah0.prj},{NB=G120P-1.1/35A FU, 1.1kW, Fi. A, IP55(0)},{SA810ID03=6SL3200-6AM13-1AH0},{SA700ID05=154.00},{SA700ID06=249.00},{SA700ID07=460.00},{SA700ID08=5.01},{SA700ID11=MIN},{SA700ID12=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=G120P-1.1/35A FU, 1.1kW, Fi. A, IP55},{SA110ID05=G120P-1.1/35A},{PREVIEW=../../_pool_/8e/01/a6v10370273.png},{SA400ID03=},{SA500ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AM13-1AH0},{SA740ID04=},{SA810ID04=6SL3200-6AM13-1AH0},{SA810ID06=4042948666951},{SA810ID10=G120P-1.1/35A},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Description
G120P-1.1/35A_6SL3200-6AM13-1AH0
Bill of material
G120P-1.1/35A FU, 1.1kW, Fi. A, IP55(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
G120P-1.1/35A FU, 1.1kW, Fi. A, IP55
SA110ID05
Product type (ASN)
G120P-1.1/35A
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID05
Length
154.00
mm
SA700ID06
Depth
249.00
mm
SA700ID07
Height
460.00
mm
SA700ID08
mass (net)
5.01
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AM13-1AH0
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
6SL3200-6AM13-1AH0
SA810ID04
Datanorm number
6SL3200-6AM13-1AH0
SA810ID06
GTIN number
4042948666951
SA810ID10
Description text
G120P-1.1/35A
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001857
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Frequency converter
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcTransformer.FREQUENCY
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 41 13
OMNICLASS
Omniclass title
Signal Converters
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_90_16
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..