Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
G120P-SAM_6SL3255-6AA00-5AA0
Stückliste
G120P-SAM Webserver-Modul(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
G120P-SAM
SA700ID04
Produktmerkmal
G120P-SAM Webserver-Modul
SA700ID05
Breite
70.0 mm
SA700ID06
Tiefe
17.3 mm
SA700ID07
Höhe
108.5 mm
SA700ID08
Masse
0.120 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?6SL3255-6AA00-5AA0
SA810ID03
Bestell-Nummer
6SL3255-6AA00-5AA0
SA810ID04
DataNorm-Nummer
6SL3255-6AA00-5AA0
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625008178
SA810ID10
Beschreibungstext
G120P-SAM Smart Access Module
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC002025
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcUnitaryControlElement.ALARMPANEL
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-29 31 23 11
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Brandmeldezentralen Transmitter
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_30_31
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.