Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas Brennwert Wärmezentrale - Calora Tower Gas 15 - 35
Stückliste
100017751
CNSORDERNO
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Gas-Brennwert-Standkessel
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
LBR
Leistungsbereich
kW
EEK
Raumheizungs-EEK
A
WLP
Wärmenennleistung (Prated)
kW
RHK
Raumheizungs-EE (Kessel)
94 %
SLI
Schallleistungspegel LWA in Innenräumen
dB
AA
Abgasanschluss-Ø
mm
RVH
Rücklauf-Vorlauf ungemischter Heizkreis
G 3/4"
GAS
Gasanschluss Ø
G 1/2"
KSP
Kondensatablauf, Schlauch PVC Ø
24 x 19 mm
RVWB
Rücklauf-Vorlauf Wärmetauscher Beistellspeicher
G 3/4"
VRGH
Vorlauf-Rücklauf gemischter Heizkreis (integrierbarer Anschlusssatz für 1 Mischerkreis
G 3/4"
KWI
Kaltwassereintritt
G 3/4"
WWA
Warmwasseraustritt
G 3/4"
ZA
Zirkulationsanschluss
G 3/4"
TEA
Trinkwasser-Entleerungshahn, mit Anschlussstück Ø außen
14 mm
ESW
Eingang Solarwärmetauscher Cu Ø
18 mm
ASW
Ausgang Solarwärmetauscher Cu Ø
18 mm
ZAK
Abgas-Zuluft-Anschluss, konzentrisch Ø 60/100 mm für 15S und 25S ,
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R07
ARGEPRGR
Produktgruppen
R07/020
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D