IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
GB.43.032.062
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/gb_43.prj},{NB=GB.43.032.062},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=GB.43.032.062},{D=32},{D2=48},{D3=72},{D5=58},{D6=10 M5},{D61=10},{D7=5.5},{L=62},{L1=37},{L2=25},{K=28},{WERK=Werkstoff 3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochfest und beschichtet, gehärtet 1400HV, Innen-Ø gehont},{GEW=0.313}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
GB.43 - Gleitführungsbuchse mit Flansch Aluminium legiert
Bill of material
GB.43.032.062
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
ARTNR
Artikelnummer
GB.43.032.062
GB.43.032.062
D
Durchmesser
32
32
mm
D2
Durchmesser
48
48
mm
D3
Durchmesser
72
72
mm
D5
Durchmesser
58
58
mm
D6
Durchmesser
10 M5
10 M5
mm
D7
Durchmesser
5.5
5.5
mm
L
Länge
62
62
mm
L1
Länge
37
37
mm
L2
Länge
25
25
mm
K
Länge
28
28
mm
WERK
Werkstoff
Werkstoff 3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochfest und beschichtet, gehärtet 1400HV, Innen-Ø gehont
GEW
Gewicht
0.313
0.313
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D