IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
GB/T9113.3-2000 250PN1.6MPa(T)
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.3-2000
pn1.6mpa
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn1.6mpa/gb9113.3-2000pn1.6mpatongue.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 250PN1.6MPa(T)},{IDNR=},{DN=250},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{X=312},{Y=313},{Z=291},{W=292},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=26},{NN=296},{R=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9113.3-2000 PN16 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groove face
Bill of material
GB/T9113.3-2000 250PN1.6MPa(T)
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
250
250
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
405
405
mm
K
dia. of newel
355
355
mm
L
dia. of bolt
26
26
mm
N
amount of bolt
12
12
mm
M
bolt standard
M24
M24
D
319
319
mm
X
312
312
mm
Y
313
313
mm
Z
291
291
mm
W
292
292
mm
F1
4.5
4.5
mm
F2
3.5
3.5
mm
C
thick of flanges
26
26
mm
NN
neck of flanges
296
296
R
neck of flanges
10
10
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D