IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
Flanges DN100-PN110 T GB/T 9116.3-2000
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.3-2000
pn11.0mpa
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn11.0mpa/gb9116.3-2000pn11.0mpat.prj},{NB=Flanges DN100-PN110 T GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=38.5},{H=54},{NN=152},{B=116.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9116.3-2000 PN110 T - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with tongue and groove face
Bill of material
Flanges DN100-PN110 T GB/T 9116.3-2000
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
100
100
mm
A
outer dia. of steel tube
114.3
114.3
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
275
275
mm
K
dia. of newel
216.0
216.0
mm
L
dia. of bolt
26.0
26.0
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
bolt standard
M24
M24
D
hermetic face
168.0
168.0
mm
X
hermetic face
157.5
157.5
mm
Y
hermetic face
159.0
159.0
mm
Z
hermetic face
130.5
130.5
mm
W
hermetic face
132.0
132.0
mm
F1
hermetic face
7
mm
F2
hermetic face
5
mm
C
thickness of flanges
38.5
38.5
mm
H
height of flanges
54
54
mm
NN
neck of flanges
152
152
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirmed by user.
116.0
116.0
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D