IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
Flanges DN100-PN25 G GB/T 9116.3-2000
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.3-2000
pn2.5mpa
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn2.5mpa/gb9116.3-2000pn2.5mpag.prj},{NB=Flanges DN100-PN25 G GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=220},{K=180},{L=18},{N=8},{M=M16},{D=156},{X=149},{Y=150},{Z=128},{W=129},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=22},{H=40},{NN=140},{NNII=140},{R=6},{B=116.0},{BII=110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9116.3-2000 PN25 G - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with tongue and groove face
Bill of material
Flanges DN100-PN25 G GB/T 9116.3-2000
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
100
100
mm
A
outer dia. of steel tube;series I
114.3
114.3
mm
AII
outer dia. of steel tube;series II
108
108
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
220
220
mm
K
dia. of newel
180
180
mm
L
dia. of bolt
18
18
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
bolt standard
M16
M16
D
hermetic face
156
156
mm
X
hermetic face
149
149
mm
Y
hermetic face
150
150
mm
Z
hermetic face
128
128
mm
W
hermetic face
129
129
mm
F1
hermetic face
4.5
4.5
mm
F2
hermetic face
3.5
3.5
mm
C
thickness of flanges
22
22
mm
H
height of flanges
40
40
mm
NN
neck of flanges;series I
140
140
NNII
neck of flanges;series II
140
140
mm
R
neck of flanges
6
6
mm
B
inner dia.of flanges;series I
116.0
116.0
mm
BII
inner dia.of flanges;series I
110
110
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D