IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
UKFLU309+H2309 GB/T7810-1995
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ukflu-h.prj},{NB=UKFLU309+H2309 GB/T7810-1995},{IDNR=},{S=3},{T=UKFLU309+H2309},{D=45.000},{D0=40.000},{BB=57.000},{BB1=58.7},{B3=50.000},{SUC=22},{SUEL=19.8},{H=230.000},{L=125.000},{A=15.000},{AA=44.000},{J=177.000},{A2=25.000},{DZ=45.000},{DD=100.000},{C=33.000},{CA=7.800},{CB=3.500},{B2=11.000},{P=1.500},{B5=7.000},{DD1=48.250},{F=2.000},{B6=15.000},{KD1=56.000},{KD2=65.000},{KBB=10.000},{KB=6.000},{KH=2.500},{MD3=45.000},{MD4=56.000},{MD5=69.000},{MF1=6.000},{MM=42.500},{MF=6.000},{MB7=1.250},{MB2=5.000},{DA=100.000},{A1=18.000},{NMIN=25.000},{B=39.000},{B1=50.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T7810-1995-ukflu-h - Rolling brarings-Insert bearings units-Boundary dimensions
Bill of material
UKFLU309+H2309 GB/T7810-1995
IDNR
Ident number
S
3
3
mm
T
UKFLU309+H2309
UKFLU309+H2309
mm
D
45.000
45.000
mm
D0
40.000
40.000
mm
BB
57.000
57.000
mm
BB1
58.7
58.7
mm
B3
50.000
50.000
mm
SUC
22
22
mm
SUEL
19.8
19.8
mm
H
230.000
230.000
mm
L
125.000
125.000
mm
AA
44.000
44.000
mm
J
177.000
177.000
mm
A2
25.000
25.000
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D