IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
Blank flanges DN600-PN20 RF GB/T9123.1-2000
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9123.1-2000
rf2
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.1-2000/rf2/gb9123.1-2000rf2.prj},{NB=Blank flanges DN600-PN20 RF GB/T9123.1-2000},{IDNR=},{PN=20},{DN=600},{DD=815.000},{K=749.500},{L=35.500},{N=20.000},{M=M33},{D=692.500},{F=2.000},{C=48.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T9123.1-2000 RFII - steel pipe blank flanges with flat face or raised face
Bill of material
Blank flanges DN600-PN20 RF GB/T9123.1-2000
IDNR
Ident number
PN
bar
20
20
mm
DN
dia. of nominal
600
600
mm
DD
outer dia. of flanges;
815.000
815.000
mm
K
dia. of newel
749.500
749.500
mm
L
dia. of bolt
35.500
35.500
mm
N
amount of bolt
20.000
20.000
mm
M
bolt standard
M33
M33
mm
D
692.500
692.500
mm
F
2.000
mm
C
thickness of flanges
48.000
48.000
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D