Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
GBL01_29 - 开口法兰型导向轴支座,加长型型,安装孔通孔
明细表
GBL13-D12
CODE
代码
TYPOOL
类型
加长型
TYPOOL1
类型
安装孔通孔
TYPE
类型
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
SUR
表面处理
D
mm
DTOL
D公差
+0.018/0
L
33.0 mm
D1
31.8 mm
H
52 mm
T
5.8 mm
B
20 mm
PCD
42 mm
K
40 mm
W
34 mm
P
35 mm
F
25 mm
DD
4.5 mm
S
1.2~1.8 mm
AS
1.5 mm
S1
1.2~1.8 mm
X
11 mm
Y
4 mm
MPOOL
M5
ATTA
附件
M5x12
LINK
网址
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D