Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
GBR01_16 - ZHIZUO
明细表
GBR06-D10
CODE
代码
TYPOOL
type
定位孔型
TYPOOL1
type
安装孔通孔
TYPE
type
MAT
材质
SUR
表面处理
D
mm
DTOL
D公差
+0.015/0
L
20 mm
D1
29.8 mm
H
49 mm
T
4.8 mm
B
10 mm
PCD
40 mm
W
32 mm
P
33 mm
F
23 mm
DD
4.5 mm
S
1.2~1.8
S1
1.2~1.8
V
V(S1深度)
20.0
V1
V公差
+1/-1
X
10 mm
Y
3 mm
AA
5.0 mm
BB
11.00 mm
DD1
9 mm
DD2
5.6 mm
Q
4 mm
M
5 mm
MPOOL
M5
ATTA
附件
M5*10
PDF
打开PDF档
P1
螺距
0.800
D2
8.5 mm
K1
5 mm
S2
4 mm
STRENGTH
强度等级
LINK
网址
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D