Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
GDB181.1EMMO_S55499-D841
Stückliste
S55499-D841
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Produktname
GDB181.1EMMO VAV Modbus
SA110ID05
Warenhauptgruppe
GDB181.1EMMO
SA100ID04
Produktbezeichnung
elektromotorisch
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
ModBus
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
SA700ID07
Minimale Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19,2
SA700ID08
Maximale Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
28,8
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
Hz
SA700ID29
Schutzart
IP54
SA700ID38
Verdrehsicherung
Nein
SA700ID20
max. Medientemperatur
50 °C
SA700ID22
Minimale Medientemperatur
0
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
50 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
0 °C
SA700ID26
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID32
Masse (netto)
0.600 kg
SA71006ID04
Breite
71.000 mm
SA71006ID05
Tiefe
158.000 mm
SA71006ID06
Höhe
61.000 mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D841
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55499-D841
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D841
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625022914
SA810ID10
Beschreibungstext
VAV compact controller Modbus, multipack 18 pcs. incl. ASK78.12
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210614
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000792
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Actuating drive for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
Wide Area Network Communication Hardware
OMNICLASS
OmniClass Titel
23-37 13 17 13
UNICLASSC
Pr_75_50_18_10
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
Voransichten