Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
GEB141.1E_S55499-D329
Stückliste
GEB141.1E Stellantrieb(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktbeschreibung
GEB141.1E Stellantrieb
SA110ID05
Typ (ASN)
GEB141.1E
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
PREVIEW
Vorschau
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Antriebsart
Elektromotorisch
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
SA700ID07
min. Betriebsspannung (untere Funktionsgrenze)
V
SA700ID08
max. Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
V
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
SA700ID29
Schutzart A
IP54
SA700ID38
Verdrehsicherung
Nein
SA700ID20
max. Medientemperatur
70.00 °C
SA700ID22
min. Medientemperatur
-32.00 °C
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
-32.00 °C
SA700ID26
zulässige Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95.00 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID32
Masse (netto)
1.10 kg
SA71006ID04
Länge
82.00 mm
SA71006ID05
Breite
63.00 mm
SA71006ID06
Höhe
192.00 mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D329
SA740ID04
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55499-D329
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D329
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914115225
SA810ID10
Beschreibungstext
Luftklappen-Drehantriebe 20 Nm ohne Federrücklauf
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210607
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Elektrischer Servomotor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcActuator.ELECTRICACTUATOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 15 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Electric Motors
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_21
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.