Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS-L EPD-3030
Bill of material
72101601
MD01
VAR__MANUID_
72101601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS-L EPD-3030
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbauplatte aus Isolierstoff für die Montage auf der Deckelinnenseite von Leergehäusen, inkl. Befestigungsschrauben, zur individuellen Verwendung, z.B. zum Einbau von Befehls- und Meldegeräten, Materialstärke: 4 mm, für GEOS-L 3030-18/-22<br /><strong>Abmessungen: </strong>276 x 276 x 4 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902632435
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72101601
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS-L EPD-3030
EF000215
EV008943
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.448
LENGTH
276
WIDTH
276
DEPTH
4
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39219041
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D