피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
Bellows GERWAH couplings
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
EKN - Miniature GERWAH® Bellows coupling set screw - Torque: 0.1 to 10Nm. S...
03.08.2023
DKN - Miniature GERWAH® Bellows coupling clamp fixing - Torque: 0.4 to 10Nm...
03.08.2023
AKD - GERWAH® Bellows coupling -clamp fixing - Torque: 18 to 500Nm. Simpli...
03.08.2023
AKN - GERWAH® Bellows coupling clamp fixing - Torque: 18 to 150Nm. Simplifi...
03.08.2023
AK - GERWAH® Bellows coupling - Torque: 30 to 500Nm. Simplified drawing
03.08.2023
DKGS - Backlash free coupling - Servo insert coupling - Torque range: 0.5 t...
03.08.2023
ADSR - Backlash free coupling - Servo insert coupling - torque range: 12.5 ...
03.08.2023
EKGS - Backlash free coupling - servo insert coupling - torque range : 0.5 ...
03.08.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.