Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Scholl
Beschreibung
Getrennt geregelt - Kalt-Warm Wannen
Stückliste
C6212_Kalt-Warm-Wanne CW 990/3_1155x250x630_(350)
ITEMNUM
Artikel Nummer
LOD
Level of details
DESCRIPT
Beschreibung
MFG
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
MODEL
Gerätebezeichnung
URLMFG
URL Hersteller
www.scholl-gastro.de
MFGSPEC
Hersteller Spezifikation
ACCESSORY
Zubehör
0
URLCUTSHT
URL Maßzeichnung
www.scholl-gastro.de
CE2
CE Kennzeichnung
Ja
LENGHT
Länge Gerätebreite
mm
HEIGHT
Höhe
250 mm
DEPTH
Tiefe
630 mm
ELEPWR
Elektrische Leistung
W
POTENEQ2
Potentialausgleich
Ja
MAINSWTCH2
Hauptschalter integriert
Nein
ELECYCLE
Frequenz
50 Hz
ELEPOLES
Anzahl Pole
3
MXOCPROT
Maximale Geräteabsicherung
16 A
CONNCOND2
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
VOLTS
Spannung
230 V
CONNPLUG
Netzstecker
Schuko-Stecker
PHASE
Phasen
1
LATHEAT
Latente Wärmeabgabe
kW
SENSHEAT
Sensible Wärmeabgabe
kW
REFRREMONT2
Kälte Externer Kompressor
Nein
REFRTEMP
Kälte Verdampfungstemperatur
-12.1 °C
REFRTYPE
Kältemittel
R600a
REFRMASS
Kältemittelmenge
g
DWSTSZ
Direkte Ablaufanschlussgröße
3/4" Zoll
ODORTRAP2
Siphon enthalten
Nein
LNA
Länge Netzanschlussleitung
1600 mm
LVB
Länge Verbindungsleitung Bedieneinheit
1200 mm
ALG
Ausschnittlänge Gerät
mm
ATG
Ausschnitttiefe Gerät
580 mm
ALB
Ausschnittlänge Bedieneinheit
102.5 mm
ATB
Ausschnitttiefe Bedieneinheit
35 mm
ETB
Einbautiefe Bedieneinheit
100 mm
GNE
GN-Einsätze
URL
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/multifunktionswanne-hei%C3%9F-kalt-de
INFO
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_C_6201_D.pdf
KFE
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_C_6201.pdf
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D