Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
GG714S - Détecteurs de sécurité inductifs
Nomenclature
GG714S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GG714S: Détecteur de sécurité inductif; M18 x 1 / L = 71,5 mm; 2 x OSSD (A1 et A
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de sécurité inductif; M18 x 1 / L = 71,5 mm; 2 x OSSD (A1 et A2); DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; IP 69K; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement); Température ambiante -40...70 °C
BN
Bestellnummer
GG714S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D