Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 712 8 - Klemmenkasten für Zone 1/21
Stückliste
GHG7128101R0002
IDNR
Identnummer
LOD
Detaillierungsgrad
NT
Beschreibung
Klemmenkasten für Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex [ia/ib] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db
T2
EC-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 16 ATEX E 007
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 16.0007
T4
zulässige Umgebungstemperatur
-55 °C bis +55 °C
T5
Bemessungsspannung
bis 690 V AC / DC
T6
Ausführung
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
ohne Bohrung
T12
Anschlussklemmen
-
T13
Gehäusematerial
Aluminium Druckguss
T14
Gewicht
- kg
T15
Farbe
T16
Produktbeschreibung
ohne Bohrung, Klemmen: 1 x 2.5 mm² , Schraubklemmen, PE-Schiene: 65 x 4 mm² (6 mm²)
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D