Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 716 5 - Klemmenkasten Leergehäuse für Industrieanwendungen
Stückliste
GHG7165101R0001
IDNR
Identnummer
GHG7165101R0001
LOD
Detaillierungsgrad
NT
Beschreibung
Klemmenkasten Leergehäuse für Industrieanwendungen
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
-
T2
EC-Baumusterprüfbescheinigung
-
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
-
T4
zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis +40 °C
T5
Bemessungsspannung
bis 690 V AC / DC
T6
Ausführung
-
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66/ IP67/ IP68 / IP69
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
ohne Bohrung
T12
Anschlussklemmen
-
T13
Gehäusematerial
Aluminium Druckguss
T14
Gewicht
- kg
T15
Farbe
RAL 7032 kieselgrau
T16
Produktbeschreibung
ohne Bohrung
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D