Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
GI855S - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
GI855S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GI855S: Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Freigabezone > 14,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Freigabezone > 14,5 mm; SIL 2; 2 x OSSD (A1 und A2); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); Umgebungstemperatur -40...85 °C
BN
Bestellnummer
GI855S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D