Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK01 - Guide shaft support - stop screw - Standard
Bill of material
GK01FN-D3
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
MAT
Material_(international)
MAT1
Material_(solar)
SUR
Surface_treatment
D
DH7
mm
TOL
DH7T
+0.010/0 mm
T1
2.5 mm
L
10 mm
D1
8 mm
H
22 mm
T
3 mm
G
7 mm
P
15 mm
K
16 mm
W
8 mm
P1
15 mm
F
0 mm
DD
d
3.5 mm
M
M3
INFOTEXT
website
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D