Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK02 - Guide shaft support - stop screw - embedded type
Bill of material
GK02YU-D6
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
MAT
Material_(international)
MAT1
Material_(solar)
SUR
Surface_treatment
D
DH7
mm
TOL
DH7T
+0.012/0 mm
T1
3.0 mm
L
15 mm
D1
12 mm
H
28 mm
T
3.5 mm
G
11 mm
P
20 mm
W
12 mm
P1
20 mm
F
0 mm
M
M3
DD
d
3.5 mm
INFOTEXT
website
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D