IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
GLB181.1E/3 STELLANTRIEB(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Damper actuators
VAV controller
VAV compact controllers
GLB181.1E/3
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/luftklappenantriebe/vavregler/vavkompaktregler/glb1811e3/glb181_1e_3_bpz_glb181_1e_3.prj},{NB=GLB181.1E/3 STELLANTRIEB(0)-BPZ:GLB181.1E/3},{SA810ID03=BPZ:GLB181.1E/3},{SA700ID05=24},{SA700ID12=3.00},{SA700ID16=2.50},{SA700ID20=50.00},{SA700ID22=0.00},{SA700ID24=50.00},{SA700ID25=0.00},{SA700ID26=95.00},{SA700ID32=0.60},{SA71006ID04=71.00},{SA71006ID05=61.00},{SA71006ID06=158.00},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID37_=0},{SA700ID38_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=GLB181.1E/3 STELLANTRIEB},{SA110ID05=GLB181.1E/3},{PREVIEW=../../bilder/2681.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Elektromotorisch},{SA700ID06=AC},{SA700ID09=50/60},{SA700ID29=IP54},{SA700ID38=Nein},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
GLB181.1E/3_BPZ:GLB181.1E/3
Bill of material
GLB181.1E/3 STELLANTRIEB(0)
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product description
GLB181.1E/3 Damper actuator
SA110ID05
Type (ASN)
GLB181.1E/3
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
PREVIEW
Preview
BUSPROTOKOLL
Bus protocol
SA100ID04
Drive type
electromotive
SA700ID05
nominal/operating voltage
24
V
SA700ID06
type of nominal/operating voltage
AC
SA700ID09
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60
Hz
SA700ID12
maximum power consumption AC (in starting state)
3.00
VA
SA700ID16
maximum power consumption DC (in starting state)
2.50
W
SA700ID29
Protection class A
IP54
SA700ID38
lock against rotation
no
SA700ID20
maximum temperature of medium
50.00
°C
SA700ID22
minimum temperature of medium
0.00
°C
SA700ID24
maximum ambient temperature
50.00
°C
SA700ID25
minimum ambient temperature
0.00
°C
SA700ID26
allowable ambient humidity (in operation)
95.00
% rF
SA700ID27
condensation allowable
no
SA700ID32
mass (net)
0.60
kg
SA71006ID04
Length
71.00
mm
SA71006ID05
Width
61.00
mm
SA71006ID06
Height
158.00
mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:GLB181.1E/3
SA740ID04
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:GLB181.1E/3
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:GLB181.1E/3
SA810ID06
GTIN number
4047625019662
SA810ID10
Description text
VAV compact controller, AC 24 V, DC 0...10 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
NMP
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210607
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Electric servomotor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 33 15
OMNICLASS
OmniClass title
Motor Operated Valve Actuators
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18_16
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..