Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Pi
Description
GLH12 - Linear motor
Bill of material
GLH12-C1-50-M1-P-C4-1-0001
MODEL
Ontology Model
GLH12
CS
Coil Specifications
S
Effective stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Effective stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
FT
Feedback type
DRIWER
Driver
COIL
Coil
OS
Origin sensor
SO
Off the spec
0001
L
294 mm
M
2
N
6
KG
3.80 kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D