Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
GMA161.1E/FW3_S55499-D882-A404
Stückliste
GMA161.1E/FW3 Klappenantrieb(0)
LOD
LoG Level
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktbeschreibung
GMA161.1E/FW3 Klappenantrieb
SA110ID05
Warenhauptgruppe
GMA161.1E/FW3
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
PREVIEW
Vorschau
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Antriebsart
Elektromotorisch
SA200ID03
Ansteuerung
Stetig
SA300ID03
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
SA500ID03
Einsatzbereich
Luft
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50/60 Hz
SA700ID12
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
5.00 VA
SA700ID16
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
W
SA700ID29
Schutzart
IP54
SA700ID38
Verdrehsicherung
Nein
SA700ID20
max. Medientemperatur
55.00 °C
SA700ID22
Minimale Medientemperatur
-32.00 °C
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
-32.00 °C
SA700ID26
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95.00 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID32
Masse (netto)
1.20 kg
SA71006ID04
Länge
63.00 mm
SA71006ID05
Breite
81.00 mm
SA71006ID06
Höhe
212.00 mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D882-A404
SA740ID04
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55499-D882-A404
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D882-A404
SA810ID06
GTIN-Nummer
4047625026080
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Luftklappen-Drehantriebe 7 Nm mit Federrücklauf
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Herstellerkatalogs
20240105
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Elektrischer Servomotor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcActuator.ELECTRICACTUATOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 33 15
OMNICLASS
OmniClass Titel
Motor Operated Valve Actuators
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_02_53
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
24
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.