Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 1364 - Edelstahl-Blechscharniere spitzgeschnitten, Form A, mit Durchgangsbohrungen
Stückliste
Edelstahl-Blechscharnier GN 1364-NI-70-50-B-BL
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
L1
mm
L3
mm
L4
mm
L2
50 mm
ROT
Rotation
°
D1
6 mm
D2
6.5 mm
H
12 mm
L5
mm
L6
mm
M1
42 mm
M2
30 mm
M3
mm
S
3 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83021000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
DIST
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D