Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 2181 D - Edge Protection Seal Profile Corners, Form D, Side seal profile
Спецификация
Edge Protection Seal Profile Corner GN 2181-EPDM-13-D-630
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
H1
13 mm
L
Length
mm
A
Clamping area
1-3,5 mm
B
11 mm
H2
10.75 mm
H3
2.25 mm
H4
4.5 mm
K
4.75 mm
W1
11.25 mm
W2
bei 50% der zul. Verformung
8.75 mm
MAT
Material
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
40082900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D