Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 2182 - Edge Protection Seal Profiles, Type D, Side seal profile
Спецификация
Edge Protection Seal Profiles GN 2182-9,5-D-20
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
H1
9.5 mm
L
Length
m
A
Clamping area
1-2 mm
B
9.0 mm
H2
8 mm
H3
1.5 mm
H4
4 mm
K
3.25 mm
R1
15 mm
R2
20 mm
R3
30 mm
R4
50 mm
W1
8.75 mm
W2
up to 50% permissible deformation
6.75 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
40082900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D