Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 2428 - Abstreifer, für Laufschienen GN 2422, Form X, für Festlager-Laufschienen
Stückliste
Abstreifer GN 2428-28-X
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
H1
Laufschiene
mm
B1
mm
B2
mm
D
Gewinde für Zylinderschraube DIN 912
H2
mm
L1
7 mm
L2
5 mm
L3
max.
3.5 mm
M1
mm
M2
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D