Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 245 - Levelling feet, with fixing holes, Type BG with nut, with rubber underlay
Bill of material
Levelling foot EN 245-125-M24-136-BG
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
WINKEL
Pivoting angle
°
X
Adjustable range nut
mm
Wert eingeben für X
Adjustable range nut
mm
cm
inch
ft
D1
125 mm
D2
Thread
L1
mm
L2
l1
64 mm
L3
45 mm
L4
23 mm
D3
12.5 mm
K
95 mm
SW
mm
STBE
Static load
40000 N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D