Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 321.6 - Safety handwheel without handle
Спецификация
Safety handwheel GN 321.6-140-K16-A
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
mm
D2
H7 bore with keyway (K)
D3
24 mm
D4
42 mm
D5
40 mm
D6
max.
23 mm
B
mm
H
7 mm
L1
45 mm
L2
58 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D