IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
GP.01.100.200
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Wear Plates
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c2/gp_01.prj},{NB=GP.01.100.200},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=18343},{B=100.000},{L=200.000},{L1=20.000},{L2=155.000},{B1=60.000},{F=C},{V=3.000},{H=20.000},{H1=10.000},{H2=3.535},{D=13.500},{D1=20.000},{H3=13.000},{R=2.000},{R1=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
GP.01 - Wear Plate ISO 9183-1
Bill of material
GP.01.100.200
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
B
Overall width b
100.000
100.000
mm
L
Overall lenght L
200.000
200.000
mm
L1
Distance L1
20.000
20.000
mm
L2
Bore separation L2 ±0.1
155.000
155.000
mm
B1
Bore separation b1 ±0.1
60.000
60.000
mm
F
Form
C
C
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D