Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 37
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
GP.09.S - Gleitplatten VDI 3357
Stückliste
GP.09.S.100.160.A
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
WERKSTOFF
Werkstoff
Stahl gehärtet
B
Baubreite b
mm
L
Baulänge
mm
FORM
B1
Breite b1
mm
L1
Abstand L1
mm
L2
Abstand L2
mm
L3
0.000 mm
ZS
Zyl.Schrauben DIN 912
STK
Anzahl der Bohrungen
D
mm
D1
mm
S
20.000 mm
S1
mm
R
2.000 mm
R1
5.000 mm
L4
10.000 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D