Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 37
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
GP.09.S - Wear Plate VDI 3357
Bill of material
GP.09.S.100.160.A
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
WERKSTOFF
Material
Hardened steel
B
Overall width b
mm
L
Overall lenght
mm
FORM
B1
Width b1
mm
L1
Distance L1
mm
L2
Distance L2
mm
L3
0.000 mm
ZS
Cylinder Screws DIN 912
STK
Number of bores
D
mm
D1
mm
S
20.000 mm
S1
mm
R
2.000 mm
R1
5.000 mm
L4
10.000 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D