Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Grothaus
Description
GP360 - PE-Pendeltür mit Edelstahl-Profilrohr
Bill of material
GP360(2),1,3,2000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
PROJEKT
Projekt
INFO
GP360 PE-Pendeltur mit Edelstahlband, zweiflugelig
BESTNR
Bestellnummer
GP360(2),1,3,2000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
LODDEST
LOD Destination
LOD
Level of detail
ME
Maßeinheit
WM
Wandart
WALL
Wandstärke <i>
AT
Befestigung
W
Clear Opening Width
H
Clear Opening Height
WW
Wandausschnitt Breite <i>
2020.00
WH
Wandausschnitt Höhe <i>
2010.00
DGM
effektives Durchgangsmaß Breite <i>
1890.00
DGMH
effektives Durchgangsmaß Höhe <i>
2000.00
WV
Fenstervariante
WS
Window Size <i>
WF
Fensterrahmen
FP
Fingerschutz
FPF
Fingerschutz Farbe
RAL
Typ of RAL
FARBE
Farbe
OA
Öffnungswinkel
Offnungswinkel 180 beidseitig
L90
wahlweise mit oder ohne 90° und 180°-Arretierung
BUMPER
Protection options
RPF
Rammschutz PE Farbe
FSFR
Federrammschutz Farbe RAL
DU
Dichtung unten
DO
Dichtung oben
DB
Dichtung Bandseite
LST
Edelstahlschloss mit Profilzylinder
HTML
Web INFO
HTML
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D