IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
Created: 24.08.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
GPL060-L1-S2-P2-φ14-LR35-φ50-PCD70-M5
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
减速机
GPL 系列
gpl060
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{nkerobot/reducer/gpl20series/gpl060/gpl.prj},{NB=GPL060-L1-S2-P2-φ14-LR35-φ50-PCD70-M5},{CNSORDERNO=GPL060-L1-S2-P2-φ14-LR35-φ50-PCD70-M5},{MODEL=GPL060},{RR=L1},{OSFS=S2: Attachment straight shaft},{BL=P2: Standard backlash},{M=φ14-LR35-φ50-PCD70-M5},{ATTRIBUTES=98}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
描述
GPL - 精密直齿行星减速机
明细表
GPL060-L1-S2-P2-φ14-LR35-φ50-PCD70-M5
MODEL
型号
GPL060
RR
减速比
L1
L1
OSFS
输出轴形式选择
S2:附件直轴
BL
背隙
P2:标准背隙
M
马达型号
φ14-LR35-φ50-PCD70-M5
φ14-LR35-φ50-PCD70-M5
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D