Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Grip Tight Air-Handling Two-Bolt Flange - GTAH Air Handling Normal Duty 2 Bolt Flange Bearings
Bill of material
129320
SERIES
Series
203
SS
Shaft Size
5/8 英寸
PN
Part No.
129320
DESCRIPTION
Description
F2B-GTAH-010
A
1-11/32 英寸
B
3-7/8 英寸
C
1-15/32 英寸
D
3 英寸
F
Bolt Diameter
3/8 英寸
H
3/8 英寸
J
39/64 英寸
L
1-13/32 英寸
M
2-1/8 英寸
N
1-1/8 英寸
Z
1-29/64 英寸
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D