IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
136348
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/f3b_gtl_asmtab.prj},{NB=136348},{SERIES=205},{SS=1},{BOD=2.0472},{PN=136348},{DESCRIPTION=LF-GT-100},{LUBE=},{A=1-29/64},{A1=1.453},{B=3-3/4},{B1=3.750},{C=1-7/16},{C1=1.438},{D=3},{D1=3.000},{G=11/32},{G1=0.344},{H=27/64},{H1=0.422},{J=9/16},{J1=0.563},{L=1-51/64},{L1=1.797},{M=1-7/8},{M1=1.875},{N=1-45/64},{N1=1.703},{PPATH=f3b_gtl_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Grip Tight GT LF Normal Duty 3-Bolt Flange - 3B Flange
Bill of material
136348
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
1
1
인치
PN
Part No.
136348
136348
DESCRIPTION
Description
LF-GT-100
LF-GT-100
A
1-29/64
1-29/64
인치
B
3-3/4
3-3/4
인치
C
1-7/16
1-7/16
인치
D
3
3
인치
G
11/32
11/32
인치
H
27/64
27/64
인치
J
9/16
9/16
인치
L
1-51/64
1-51/64
인치
M
1-7/8
1-7/8
인치
N
1-45/64
1-45/64
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D